slovenčina
English
531 PU - Swivel castor with wheel brake
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Design-Profil-Castors Series 530 up to max. 70 kg
530-PU
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/design_profil_castors_series_530/530_pu/531_pu_asmtab.prj},{NB=531 11x22 50 PU},{ORDERNO=531 11x22 50 PU},{WDAB=52x8+8},{LC=40},{H=62},{BOLT=11x22},{SR=69},{WB=Nylon plain bearing},{VER=2},{PPATH=../530_p/531_p/531_p_asmtpl.prj},{VERCOL=2},{VERTIFF=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
BOLT
Bolt
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
531 10x34 50 PU
531 10x34 50 PU
52x8+8
40
62
10x34
69
Nylon plain bearing
531 11x22 50 PU
531 11x22 50 PU
52x8+8
40
62
11x22
69
Nylon plain bearing
531 10x34 75 PU
531 10x34 75 PU
75x13+13
60
93
10x34
88
Nylon plain bearing
531 11x30 75 PU
531 11x30 75 PU
75x13+13
60
93
11x30
88
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성