slovenčina
English
800 PT-GFK - Swivel castor
Rollenbau
Institutional Castors
Series 800 up to max. 120 kg
800P-GF
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_800p/800p_gf/800pt_gfk_asmtab.prj},{NB=800 PT 127 GFK},{ORDERNO=800 PT 127 GFK},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=165},{TP=90x70},{HS=70x50},{HD=8.5},{SR=109.5},{WB=Ball bearing},{VER=2},{VERPRA=1},{WHEEL=127 GK 8},{VERS=1},{PPATH=../800pt_gfk/800pt_gfk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
800 PT 102 GFK
800 PT 102 GFK
100x32
90
145
90x70
70x50
8.5
93.0
Ball bearing
800 PT 127 GFK
800 PT 127 GFK
125x32
100
165
90x70
70x50
8.5
109.5
Ball bearing
800 PT 150 GFK
800 PT 150 GFK
150x32
100
195
90x70
70x50
8.5
124.0
Ball bearing
800 PT 200 GFK
800 PT 200 GFK
200x32
120
251
90x70
70x50
8.5
167.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성