slovenčina
English
807 PT-AELK - Swivel castor with directional lock
Rollenbau
Institutional Castors
Series 800 up to max. 120 kg
800P-AEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_800p/800p_ael/807pt_aelk_asmtab.prj},{NB=807 PT 127 AELK},{ORDERNO=807 PT 127 AELK},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=165},{TP=90x70},{HS=70x50},{HD=8.5},{SR=120},{WB=Ball bearing},{VER=2},{VERPRA=2},{WHEEL=127 AELK 8},{VERS=3},{PPATH=../807pt_aelk/807pt_aelk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
807 PT 102 AELK
807 PT 102 AELK
100x32
100
145
90x70
70x50
8.5
110
Ball bearing
807 PT 127 AELK
807 PT 127 AELK
125x32
100
165
90x70
70x50
8.5
120
Ball bearing
807 PT 150 AELK
807 PT 150 AELK
150x32
120
195
90x70
70x50
8.5
134
Ball bearing
807 PT 200 AELK
807 PT 200 AELK
200x32
120
251
90x70
70x50
8.5
167
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성