slovenčina
English
331L PT-GK/GKL/G/GL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Institutional Castors
Series 330LP up to max. 100 kg
330LP-G
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_330lp/330lp_g/331lp_g_asmtab.prj},{NB=331L PT 127 GKL},{ORDERNO=331L PT 127 GKL},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=161},{TP=90x70},{HS=75x45/62x52},{HD=8.5},{SR=130},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 GKL 8},{VERPRA=2},{PPATH=330lp_g/330lp_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
331L PT 127 GK
331L PT 127 GK
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
130
Ball bearing
331L PT 127 GKL
331L PT 127 GKL
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
130
Ball bearing
331L PT 127 G
331L PT 127 G
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
130
Nylon plain bearing
331L PT 127 GL
331L PT 127 GL
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
130
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성