slovenčina
English
XST/XSST/XLT/XDT-PSBX - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XD up to max. 370 kg
XD-PS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xd/xd_ps/xdt_psbx_asmtab.prj},{NB=XSST 125 PSBX},{ORDERNO=XSST 125 PSBX},{WDAB=125x40},{LC=250},{H=160},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=140},{WB=Roller bearing},{VER=2},{BODY=XSST 125 40},{SHAFT=XD 125 40},{WHEEL=125 PSBX 15},{BD=15.000},{PD=50.000},{PPATH=xd_psbx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XST 100 PSBX
XST 100 PSBX
100x40
250
129
102x83
80x60
9
140
Roller bearing
XST 125 PSBX
XST 125 PSBX
125x40
250
160
102x83
80x60
9
140
Roller bearing
XSST 125 PSBX
XSST 125 PSBX
125x40
250
160
135x110
105x80
11
140
Roller bearing
XLT 150 PSBX
XLT 150 PSBX
150x40
250
181
102x83
80x60
9
140
Roller bearing
XDT 150 PSBX
XDT 150 PSBX
150x40
250
181
135x110
105x80
11
140
Roller bearing
XDT 200 PSBX
XDT 200 PSBX
200x50
370
240
135x110
105x80
11
168
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성