slovenčina
English
XD/XS/XSS-ELBX - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XD up to max. 370 kg
XD-EL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xd/xd_el/xd_el_asmtab.prj},{NB=XS 125 ELBX},{ORDERNO=XS 125 ELBX},{WDAB=125x38},{LC=100},{H=160},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{SR=111.5},{WB=Roller bearing},{VER=1},{BODY=XS 125 49},{SHAFT=XS 125 49},{WHEEL=125 ELBX 15},{BD=15.000},{PD=60.000},{PPATH=xd_el_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XD 80 ELBX
XD 80 ELBX
80x25
50
106
102x83
80x60
9
73.0
Roller bearing
XD 100 ELBX
XD 100 ELBX
100x30
70
128
102x83
80x60
9
87.0
Roller bearing
XS 125 ELBX
XS 125 ELBX
125x38
100
160
102x83
80x60
9
111.5
Roller bearing
XSS 125 ELBX
XSS 125 ELBX
125x38
100
160
135x110
105x80
11
111.5
Roller bearing
XD 160 ELBX
XD 160 ELBX
160x40
135
191
135x110
105x80
11
131.0
Roller bearing
XD 200 ELBX
XD 200 ELBX
200x50
205
240
135x110
105x80
11
159.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성