slovenčina
English
XD/XS/XSS/XL-AL/ALBX - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XD up to max. 370 kg
XD-AL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xd/xd_al/xd_al_albx_asmtab.prj},{NB=XD 125 AL},{ORDERNO=XD 125 AL},{WDAB=125x30},{LC=150},{H=154},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{SR=102.5},{WB=Nylon plain bearing},{VER=1},{BODY=XD 125 40},{SHAFT=XD 125 40},{WHEEL=125 AL-15},{BD=15.000},{PD=55.000},{PPATH=xd_al_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XD 80 AL
XD 80 AL
80x25
100
106
102x83
80x60
9
73.0
Nylon plain bearing
XD 100 ALBX
XD 100 ALBX
100x30
150
128
102x83
80x60
9
87.0
Roller bearing
XD 100 AL
XD 100 AL
100x30
150
128
102x83
80x60
9
87.0
Nylon plain bearing
XD 125 ALBX
XD 125 ALBX
125x30
150
154
102x83
80x60
9
102.5
Roller bearing
XS 125 ALBX
XS 125 ALBX
125x30
230
160
102x83
80x60
9
111.5
Roller bearing
XSS 125 ALBX
XSS 125 ALBX
125x30
230
160
135x110
105x80
11
111.5
Roller bearing
XD 125 AL
XD 125 AL
125x30
150
154
102x83
80x60
9
102.5
Nylon plain bearing
XS 125 AL
XS 125 AL
125x30
230
160
102x83
80x60
9
111.5
Nylon plain bearing
XSS 125 AL
XSS 125 AL
125x30
230
160
135x110
105x80
11
111.5
Nylon plain bearing
XD 150 ALBX
XD 150 ALBX
150x40
250
181
135x110
105x80
11
126.0
Roller bearing
XL 150 ALBX
XL 150 ALBX
150x40
250
181
102x83
80x60
9
126.0
Roller bearing
XD 150 AL
XD 150 AL
150x40
250
181
135x110
105x80
11
126.0
Nylon plain bearing
XL 150 AL
XL 150 AL
150x40
250
181
102x83
80x60
9
126.0
Nylon plain bearing
XD 200 ALBX
XD 200 ALBX
200x50
370
240
135x110
105x80
11
159.0
Roller bearing
XD 200 AL
XD 200 AL
200x50
370
240
135x110
105x80
11
159.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성