slovenčina
English
XD/XS/XSS/XL-A/ABX - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XD up to max. 370 kg
XD-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xd/xd_a/xd_a_abx_asmtab.prj},{NB=XS 125 A},{ORDERNO=XS 125 A},{WDAB=125x30},{LC=250},{H=160},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{SR=111.5},{WB=Nylon plain bearing},{VER=1},{BODY=XS 125 40},{SHAFT=XD 125 40},{WHEEL=125 A-15},{BD=15.000},{PD=55.000},{PPATH=xd_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XD 80 A
XD 80 A
80X24
120
106
102x83
80x60
9
73.0
Nylon plain bearing
XD 100 ABX
XD 100 ABX
100x30
150
128
102x83
80x60
9
87.0
Roller bearing
XD 100 A
XD 100 A
100x30
150
128
102x83
80x60
9
87.0
Nylon plain bearing
XD 125 ABX
XD 125 ABX
125x30
150
154
102x83
80x60
9
102.5
Roller bearing
XS 125 ABX
XS 125 ABX
125x30
250
160
102x83
80x60
9
111.5
Roller bearing
XSS 125 ABX
XSS 125 ABX
125x30
250
160
135x110
105x80
11
111.5
Roller bearing
XD 125 A
XD 125 A
125x30
150
154
102x83
80x60
9
102.5
Nylon plain bearing
XS 125 A
XS 125 A
125x30
250
160
102x83
80x60
9
111.5
Nylon plain bearing
XSS 125 A
XSS 125 A
125x30
250
160
135x110
105x80
11
111.5
Nylon plain bearing
XD 150 ABX
XD 150 ABX
150x40
250
181
135x110
105x80
11
126.0
Roller bearing
XL 150 ABX
XL 150 ABX
150x40
250
181
102x83
80x60
9
126.0
Roller bearing
XD 150 A
XD 150 A
150x40
250
181
135x110
105x80
11
126.0
Nylon plain bearing
XL 150 A
XL 150 A
150x40
250
181
102x83
80x60
9
126.0
Nylon plain bearing
XD 175 ABX
XD 175 ABX
175x40
370
216
135x110
105x80
11
144.5
Roller bearing
XD 175 A
XD 175 A
175x40
370
216
135x110
105x80
11
144.5
Nylon plain bearing
XD 200 ABX
XD 200 ABX
200x50
370
240
135x110
105x80
11
159.0
Roller bearing
XD 200 A
XD 200 A
200x50
370
240
135x110
105x80
11
159.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성