slovenčina
English
IPF/IPSF/IPSSF-P/PBX - Fixed castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IP up to max. 600 kg
IP-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_ip/ip_p/ipf_ipsf_p_pbx_asmtab.prj},{NB=IPSSF 126 P},{ORDERNO=IPSSF 126 P},{WDAB=125x45},{LC=600},{H=172},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=13},{WB=Nylon plain bearing},{VER=3},{BODY=IPSSF 126 50},{PLATE=-},{SHAFT=IPF 126 50},{WHEEL=126 P-15},{PD=66.000},{BD=15.000},{PPATH=ip_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IPF 101 P
IPF 101 P
100x37
370
137
105x85
80x60
9
Nylon plain bearing
IPSF 101 P
IPSF 101 P
100x37
370
137
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
IPF 125 PBX
IPF 125 PBX
125x40
300
162
105x85
80x60
9
Roller bearing
IPF 125 P
IPF 125 P
125x40
300
162
105x85
80x60
9
Nylon plain bearing
IPSF 125 PBX
IPSF 125 PBX
125x40
300
162
135x110
105x80
11
Roller bearing
IPSF 125 P
IPSF 125 P
125x45
450
162
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
IPSSF 126 P
IPSSF 126 P
125x45
600
172
135x110
105x80
13
Nylon plain bearing
IPF 150 PBX
IPF 150 PBX
150x40
370
192
135x110
105x80
11
Roller bearing
IPF 150 P
IPF 150 P
150x45
350
192
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
IPSF 151 P
IPSF 151 P
150x45
600
202
135x110
105x80
13
Nylon plain bearing
IPF 175 PBX
IPF 175 PBX
175x40
500
236
135x110
105x80
13
Roller bearing
IPF 175 P
IPF 175 P
175x40
500
236
135x110
105x80
13
Nylon plain bearing
IPF 200 PBX
IPF 200 PBX
200x40
600
248
135x110
105x80
13
Roller bearing
IPF 200 P
IPF 200 P
200x40
600
248
135x110
105x80
13
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성