slovenčina
English
INF/INVF-ELBX - Fixed castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-EL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_el/inf_elbx_asmtab.prj},{NB=INF 100 ELBX},{ORDERNO=INF 100 ELBX},{WDAB=100x30},{LC=100},{H=125},{TP=105x85},{HS=80x60},{HD=9},{WB=Roller bearing},{VER=3},{BODY=INF 100 40},{SHAFT=INF 100 40},{WHEEL=100 ELBX 10},{BD=12.000},{PD=70.000},{PPATH=in_elbx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
INF 80 ELBX
INF 80 ELBX
80x30
50
100
105x85
80x60
9
Roller bearing
INVF 100 ELBX
INVF 100 ELBX
100x30
100
125
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 100 ELBX
INF 100 ELBX
100x30
100
125
105x85
80x60
9
Roller bearing
INF 125 ELBX
INF 125 ELBX
125x38
100
155
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 160 ELBX
INF 160 ELBX
160x40
135
185
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 180 ELBX
INF 180 ELBX
180x50
135
220
135x110
105x80
11
Roller bearing
INF 200 ELBX
INF 200 ELBX
200x50
205
230
135x110
105x80
11
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성