slovenčina
English
IN-AELK - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IN up to max. 250 kg
IN-AEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_in/in_ael/in_aelk_asmtab.prj},{NB=INV 100 AELK},{ORDERNO=INV 100 AELK},{WDAB=100x32},{LC=150},{H=125},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=100.0},{WB=Ball bearing},{VER=1},{BODY=INV 100 40},{SHAFT=IN 80 40},{WHEEL=102 AELK 8},{BD=8.000},{PD=80.000},{PPATH=parts/in_ael_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IN 80 AELK
IN 80 AELK
80x32
130
100
105x85
80x60
9
80.0
Ball bearing
IN 102 AELK
IN 102 AELK
100x32
150
125
105x85
80x60
9
95.0
Ball bearing
INV 100 AELK
INV 100 AELK
100x32
150
125
135x110
105x80
11
100.0
Ball bearing
IN 127 AELK
IN 127 AELK
125x46
250
155
135x110
105x80
11
112.5
Ball bearing
IN 160 AELK
IN 160 AELK
160x46
250
180
135x110
105x80
11
125.0
Nylon plain bearing
IN 200 AELK
IN 200 AELK
200x50
250
230
135x110
105x80
11
160.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성