slovenčina
English
AMRT-GA - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series AMR up to max. 100 kg
AMR-GA
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_amr/amr_ga/amrt_ga_asmtab.prj},{NB=AMRT 100 GA},{ORDERNO=AMRT 100 GA},{WDAB=100x25},{LC=70},{H=139},{HD=12.5},{SR=85.0},{WB=Plain bearing},{BODY=AMRT 100 32},{PLATE=AMR 100 32},{SHAFT=AMR 100 32},{WHEEL=GA 100x25},{BD=10.000},{VER=2},{PPATH=amr_ga_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
AMRT 80 GA
AMRT 80 GA
80x25
60
118
12.5
75.0
Plain bearing
AMRT 100 GA
AMRT 100 GA
100x25
70
139
12.5
85.0
Plain bearing
AMRT 127 GA
AMRT 127 GA
125x32
100
175
12.5
107.5
Plain bearing
AMRT 150 GA
AMRT 150 GA
150x32
100
200
12.5
125.0
Plain bearing
AMRT 200 GA
AMRT 200 GA
200x32
100
250
12.5
154.0
Plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성