slovenčina
English
310X PT-G - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series 310 XP up to max. 60 kg
310XP-G
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_310_xp/310xp_g/310xp_g_asmtab.prj},{NB=310X PT 50 G},{ORDERNO=310X PT 50 G},{WHEEL=50 G-6},{HW=22.000},{WDAB=50x19},{LC=40},{H=75},{TP=60x60},{TX=60.000},{PX=60.000},{HS=40x40/46x46},{HX=40.000},{SX=46.000},{HD=7},{SR=52.0},{WB=Nylon plain bearing},{VERS=1},{V=1},{PPATH=310xp_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
310X PT 50 G
310X PT 50 G
50x19
40
75
60x60
40x40/46x46
7
52.0
Nylon plain bearing
310X PT 75 G
310X PT 75 G
75x25
45
103
60x60
40x40/46x46
7
67.5
Nylon plain bearing
310X PT 100 G
310X PT 100 G
100x25
50
125
60x60
40x40/46x46
7
85.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성