slovenčina
English
KLF/KDF/KSF-AELK - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-AEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_ael/kdf_ael_asmtab.prj},{NB=KSF 125 AELK},{ORDERNO=KSF 125 AELK},{WHEEL=125 AELK 20},{HW=50.000},{VERS=3},{WDAB=125x46},{LC=400},{H=173},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=104.5},{WB=Ball bearing},{V=3},{PPATH=kd_ael_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KLF 125 AELK
KLF 125 AELK
125x46
300
163
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
KDF 125 AELK
KDF 125 AELK
125x46
300
163
135x110
105x80
8.5
Ball bearing
KSF 125 AELK
KSF 125 AELK
125x46
400
173
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KDF 160 AELK
KDF 160 AELK
160x46
300
199
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
KSF 160 AELK
KSF 160 AELK
160x46
450
207
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
KDF 200 AELK
KDF 200 AELK
200x50
450
249
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성