slovenčina
English
CRS/CR-PSK/PSB - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-PS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_ps/cr_ps_sc_asmtab.prj},{NB=CRS 125 PSB},{ORDERNO=CRS 125 PSB},{WDAB=125x40},{WHEEL=125 PSK 15},{LC=200},{H=160},{HD=12.5},{SR=111.5},{WB=Roller bearing},{VER1=PS},{PPATH=../cr_asmtpl.prj},{VER2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CRS 100 PSK
CRS 100 PSK
100x40
200
129
12.5
96.0
Ball bearing
CRS 100 PSB
CRS 100 PSB
100x40
200
129
12.5
96.0
Roller bearing
CRS 125 PSK
CRS 125 PSK
125x40
200
160
12.5
111.5
Ball bearing
CRS 125 PSB
CRS 125 PSB
125x40
200
160
12.5
111.5
Roller bearing
CR 150 PSK
CR 150 PSK
150x40
200
181
12.5
126.0
Ball bearing
CR 150 PSB
CR 150 PSB
150x40
200
181
12.5
126.0
Roller bearing
CR 200 PSK
CR 200 PSK
200x50
300
240
12.5
159.0
Ball bearing
CR 200 PSB
CR 200 PSB
200x50
300
240
12.5
159.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성