slovenčina
English
CR-DGB/DG - Swivel castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-DG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_dg/cr_dg_sc_asmtab.prj},{NB=CR 125 DG},{ORDERNO=CR 125 DG},{WDAB=125x38},{WHEEL=125 DGB 12},{LC=110},{H=154},{HD=12.5},{SR=102.5},{WB=Nylon plain bearing},{VER1=DG},{PPATH=../cr_asmtpl.prj},{VER2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CR 80 DGB
CR 80 DGB
80x25
55
106
12.5
73.0
Roller bearing
CR 80 DG
CR 80 DG
80x25
60
106
12.5
73.0
Nylon plain bearing
CR 100 DGB
CR 100 DGB
100x30
85
128
12.5
87.0
Roller bearing
CR 100 DG
CR 100 DG
100x30
85
128
12.5
87.0
Nylon plain bearing
CR 125 DGB
CR 125 DGB
125x38
110
154
12.5
102.5
Roller bearing
CR 125 DG
CR 125 DG
125x38
110
154
12.5
102.5
Nylon plain bearing
CR 150 DGB
CR 150 DGB
150x40
150
181
12.5
126.0
Roller bearing
CR 150 DG
CR 150 DG
150x40
150
181
12.5
126.0
Nylon plain bearing
CR 160 DGB
CR 160 DGB
160x40
160
191
12.5
131.0
Roller bearing
CR 160 DG
CR 160 DG
160x40
160
191
12.5
131.0
Nylon plain bearing
CR 200 DGB
CR 200 DGB
200x50
230
240
12.5
159.0
Roller bearing
CR 200 DG
CR 200 DG
200x50
230
240
12.5
159.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성