slovenčina
English
CDT/CST-EGK/EGB - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-EG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_eg/cdt_egk_asmtab.prj},{NB=CKDT 125 LEGB},{ORDERNO=CKDT 125 LEGB},{WDAB=125x40},{LC=120},{H=154},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9.0},{SR=108.0},{WB=Roller bearing},{WHEEL=125 LEGB 15},{VER=12},{VER1=2},{X=4},{PPATH=parts/cd_eg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CDT 100 EGK
CDT 100 EGK
100x40
120
128
102x83
80x60
9.0
108.0
Ball bearing
CDT 100 EGB
CDT 100 EGB
100x40
120
128
102x83
80x60
9.0
108.0
Roller bearing
CDT 125 LEGK
CDT 125 LEGK
125x40
120
154
102x83
80x60
9.0
108.0
Ball bearing
CKDT 125 LEGB
CKDT 125 LEGB
125x40
120
154
102x83
80x60
9.0
108.0
Roller bearing
CST 160 EGK
CST 160 EGK
160x50
300
196
135x110
105x80
11.0
168.0
Ball bearing
CST 160 EGB
CST 160 EGB
160x50
300
196
135x110
105x80
11.0
168.0
Roller bearing
CDT 200 EGK
CDT 200 EGK
200x50
300
240
135x110
105x80
11.0
168.0
Ball bearing
CDT 200 EGB
CDT 200 EGB
200x50
300
240
135x110
105x80
11.0
87.0
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성