slovenčina
English
CDT/CST/CLT-CK/CB - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-C
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_c/cdt_c_asmtab.prj},{NB=CDT 150 CK},{ORDERNO=CDT 150 CK},{WHEEL=150 CK 10},{HW=51.000},{WDAB=150x40},{LC=170},{VERS=9},{VER=5},{V=2},{H=181},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=140},{WB=Ball bearing},{PPATH=cd_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CDT 80 CK
CDT 80 CK
80x30
60
106
102x83
80x60
9
108
Ball bearing
CDT 80 CB
CDT 80 CB
80x30
60
106
102x83
80x60
9
108
Roller bearing
CDT 100 CK
CDT 100 CK
100x30
80
128
102x83
80x60
9
108
Ball bearing
CDT 100 CB
CDT 100 CB
100x30
80
128
102x83
80x60
9
108
Roller bearing
CDT 125 CK
CDT 125 CK
125x38
120
154
102x83
80x60
9
108
Ball bearing
CDT 125 CB
CDT 125 CB
125x38
120
154
102x83
80x60
9
108
Roller bearing
CST 126 CK
CST 126 CK
125x38
130
160
102x83
80x60
9
140
Ball bearing
CST 126 CB
CST 126 CB
125x38
130
160
102x83
80x60
9
140
Roller bearing
CDT 150 CK
CDT 150 CK
150x40
170
181
135x110
105x80
11
140
Ball bearing
CLT 150 CK
CLT 150 CK
150x40
170
181
102x83
80x60
9
140
Ball bearing
CDT 150 CB
CDT 150 CB
150x40
170
181
135x110
105x80
11
140
Roller bearing
CLT 150 CB
CLT 150 CB
150x40
170
181
102x83
80x60
9
140
Roller bearing
CDT 160 CK
CDT 160 CK
160x40
180
191
135x110
105x80
11
140
Ball bearing
CDT 160 CB
CDT 160 CB
160x40
180
191
135x110
105x80
11
140
Roller bearing
CDT 180 CK
CDT 180 CK
180x45
200
218
135x110
105x80
11
168
Ball bearing
CDT 180 CB
CDT 180 CB
180x45
200
218
135x110
105x80
11
168
Roller bearing
CDT 200 CK
CDT 200 CK
200x50
230
240
135x110
105x80
11
168
Ball bearing
CDT 200 CB
CDT 200 CB
200x50
230
240
135x110
105x80
11
168
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성