slovenčina
English
CDF/CSF/CSSF/CLF-A/AK/AB - Fixed castor
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CD up to max. 385 kg
CD-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cd/cd_a/cdf_a_asmtab.prj},{NB=CSF 125 A},{ORDERNO=CSF 125 A},{WHEEL=125 A-15},{HW=40.000},{WDAB=125x30},{LC=170},{VERS=12},{VER=4},{V=3},{H=160},{TP=102x83},{TX=102.000},{PX=83.000},{HS=80x60},{HX=80.000},{SX=60.000},{HD=9},{SR=0.0},{WB= Nylon plain bearing},{PPATH=cd_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CDF 80 A
CDF 80 A
80x24
120
106
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
CDF 100 AK
CDF 100 AK
100x30
120
128
102x83
80x60
9
Ball bearing
CDF 100 AB
CDF 100 AB
100x30
120
128
102x83
80x60
9
Roller bearing
CDF 100 A
CDF 100 A
100x30
120
128
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
CDF 125 AK
CDF 125 AK
125x30
120
154
102x83
80x60
9
Ball bearing
CSF 125 AK
CSF 125 AK
125x30
170
160
102x83
80x60
9
Ball bearing
CSSF 125 AK
CSSF 125 AK
125x30
200
160
135x110
105x80
11
Ball bearing
CDF 125 AB
CDF 125 AB
125x30
120
154
102x83
80x60
9
Roller bearing
CSF 125 AB
CSF 125 AB
125x30
170
160
102x83
80x60
9
Roller bearing
CSSF 125 AB
CSSF 125 AB
125x30
200
160
135x110
105x80
11
Roller bearing
CDF 125 A
CDF 125 A
125x30
120
154
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
CSF 125 A
CSF 125 A
125x30
170
160
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
CSSF 125 A
CSSF 125 A
125x30
200
160
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
CDF 150 AK
CDF 150 AK
150x40
200
181
135x110
105x80
11
Ball bearing
CLF 150 AK
CLF 150 AK
150x40
170
181
102x83
80x60
9
Ball bearing
CDF 150 AB
CDF 150 AB
150x40
200
181
135x110
105x80
11
Roller bearing
CLF 150 AB
CLF 150 AB
150x40
170
181
102x83
80x60
9
Roller bearing
CDF 150 A
CDF 150 A
150x40
200
181
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
CLF 150 A
CLF 150 A
150x40
200
181
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
CDF 175 AK
CDF 175 AK
175x40
300
216
135x110
105x80
11
Ball bearing
CDF 175 AB
CDF 175 AB
175x40
300
216
135x110
105x80
11
Roller bearing
CDF 175 A
CDF 175 A
175x40
300
216
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
CDF 200 AK
CDF 200 AK
200x50
300
240
135x110
105x80
11
Ball bearing
CDF 200 AB
CDF 200 AB
200x50
300
240
135x110
105x80
11
Roller bearing
CDF 200 A
CDF 200 A
200x50
300
240
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성