slovenčina
English
PDF/PSF-TLSK - Fixed castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-TLS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_tls/pdf_psf_tlsk_asmtab.prj},{NB=PSF 125 TLSK},{ORDERNO=PSF 125 TLSK},{WDAB=125x50},{LC=700},{H=164},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=125 TLSK 20},{VER=2},{VER1=3},{PPATH=parts/pd_tls_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PDF 125 TLSK
PDF 125 TLSK
125x50
450
174
135x110
105x80
10.5
115.5
Ball bearing
PSF 125 TLSK
PSF 125 TLSK
125x50
700
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PDF 150 TLSK
PDF 150 TLSK
150x50
450
195
135x110
105x80
12.5
125.0
Ball bearing
PSF 150 TLSK
PSF 150 TLSK
150x50
700
203
135x110
105x80
12.5
138.0
Ball bearing
PDF 200 TLSK
PDF 200 TLSK
200x50
700
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성