slovenčina
English
PD/PS-TLELK - Swivel castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-TLEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_tlel/pd_ps_tlelk_asmtab.prj},{NB=PD 127 TLELK},{ORDERNO=PD 127 TLELK},{WDAB=125x50},{LC=370},{H=164},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=104.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 TLELK 20},{VER=6},{VER1=1},{X=1},{PPATH=parts/pd_tlel_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PD 81 TLELK
PD 81 TLELK
80x30
180
128
105x85
80x60
8.5
82.0
Ball bearing
PD 100 TLELK
PD 100 TLELK
100x30
200
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
PD 101 TLELK
PD 101 TLELK
100x40
250
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
PD 102 TLELK
PD 102 TLELK
100x50
400
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
PD 126 TLELK
PD 126 TLELK
125x40
300
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PD 127 TLELK
PD 127 TLELK
125x50
370
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PD 150 TLELK
PD 150 TLELK
150x40
400
195
135x110
105x80
10.5
125.0
Ball bearing
PS 160 TLELK
PS 160 TLELK
160x50
500
208
135x110
105x80
12.5
143.0
Ball bearing
PD 175 TLELK
PD 175 TLELK
175x50
600
238
135x110
105x80
12.5
152.5
Ball bearing
PD 180 TLELK
PD 180 TLELK
180x50
700
240
135x110
105x80
12.5
155.0
Ball bearing
PD 200 TLELK
PD 200 TLELK
200x50
800
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
PD 250 TLELK
PD 250 TLELK
250x50
1000
305
135x110
105x80
12.5
196.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성