slovenčina
English
PDF/PSF-TLK/TLB - Fixed castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-TL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_tl/pdf_psf_tlk_tlb_asmtab.prj},{NB=PSF 126 TLK},{ORDERNO=PSF 126 TLK},{WDAB=125x50},{LC=350},{H=174},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=126 TLK 20},{VER=9},{PPATH=assemblies/pdf_psf_tlk_tlb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PDF 82 TLK
PDF 82 TLK
80x40
250
128
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
PDF 82 TLB
PDF 82 TLB
80x40
250
128
105x85
80x60
8.5
Roller bearing
PDF 100 TLK
PDF 100 TLK
100x30
200
138
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
PDF 100 TLB
PDF 100 TLB
100x30
200
138
105x85
80x60
8.5
Roller bearing
PDF 101 TLK
PDF 101 TLK
100x40
280
138
105x85
80x60
8.5
Ball bearing
PDF 101 TLB
PDF 101 TLB
100x40
280
138
105x85
80x60
8.5
Roller bearing
PDF 125 TLK
PDF 125 TLK
125x30
250
164
135x110
105x80
10.5
Ball bearing
PDF 125 TLB
PDF 125 TLB
125x30
250
164
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
PSF 126 TLK
PSF 126 TLK
125x50
350
174
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
PSF 126 TLB
PSF 126 TLB
125x50
350
174
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
PDF 150 TLK
PDF 150 TLK
150x40
400
195
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
PDF 150 TLB
PDF 150 TLB
150x40
400
195
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
PSF 160 TLK
PSF 160 TLK
160x50
600
208
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
PSF 160 TLB
PSF 160 TLB
160x50
600
208
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
PDF 175 TLK
PDF 175 TLK
175x40
550
238
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
PDF 175 TLB
PDF 175 TLB
175x40
550
238
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
PDF 200 TLK
PDF 200 TLK
200x50
800
250
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
PDF 200 TLB
PDF 200 TLB
200x50
800
250
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
PDF 250 TLK
PDF 250 TLK
250x60
800
305
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성