slovenčina
English
PDF-ALB/AL/ALK - Fixed castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-AL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_al/pdf_alb_al_alk_asmtab.prj},{NB=PDF 125 AL},{ORDERNO=PDF 125 AL},{WDAB=125x30},{LC=230},{H=164},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{WB=Nylon plain bearing},{WHEEL=125 AL-15},{VER=4},{VERS3DB=2},{PPATH=assemblies/pdf_alb_al_alk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PDF 100 ALB
PDF 100 ALB
100x30
160
138
105x85
80x60
8.5
Roller bearing
PDF 100 AL
PDF 100 AL
100x30
160
138
105x85
80x60
8.5
Nylon plain bearing
PDF 125 ALB
PDF 125 ALB
125x30
230
164
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
PDF 125 AL
PDF 125 AL
125x30
230
164
135x110
105x80
10.5
Nylon plain bearing
PDF 150 ALB
PDF 150 ALB
150x40
300
195
135x110
105x80
10.5
Roller bearing
PDF 150 AL
PDF 150 AL
150x40
300
195
135x110
105x80
10.5
Nylon plain bearing
PDF 200 ALK
PDF 200 ALK
200x50
550
250
135x110
105x80
12.5
Ball bearing
PDF 200 ALB
PDF 200 ALB
200x50
550
250
135x110
105x80
12.5
Roller bearing
PDF 200 AL
PDF 200 AL
200x50
550
250
135x110
105x80
12.5
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성