slovenčina
English
88/81-ZK/SUB - Fixed castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series 61 up to max. 680 kg
61-SU
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_61/61_su/88_81_zk_sub_asmtab.prj},{NB=88-127 ZK},{ORDERNO=88-127 ZK},{WDAB=125x50},{LC=480},{H=156},{TP=121x80},{HS=100x48},{HD=11},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 ZK 17},{VER=5},{PPATH=assemblies/88_su_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
88-75 ZK
88-75 ZK
75x28
150
95
102x64
83x35
9
Ball bearing
88-101 ZK
88-101 ZK
100x40
300
125
121x80
100x48
11
Ball bearing
88-100 ZK
88-100 ZK
100x30
250
125
121x80
100x48
11
Ball bearing
88-100 SUB
88-100 SUB
100x43
300
125
121x80
100x48
11
Roller bearing
88-127 ZK
88-127 ZK
125x50
480
156
121x80
100x48
11
Ball bearing
88-126 ZK
88-126 ZK
125x40
400
156
121x80
100x48
11
Ball bearing
88-125 SUB
88-125 SUB
125x35
325
156
121x80
100x48
11
Roller bearing
88-151 ZK
88-151 ZK
150x50
480
195
165x110
137x74
11
Ball bearing
88-150 ZK
88-150 ZK
150x40
500
195
165x110
137x74
11
Ball bearing
88-150 SUB
88-150 SUB
150x45
540
195
165x110
137x74
11
Roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성