slovenčina
English
61-RN/RNB - Swivel castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series 61 up to max. 680 kg
61-RN
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_61/61_rn/61_rn_rnb_asmtab.prj},{NB=61-100 RNB},{ORDERNO=61-100 RNB},{WDAB=100x40},{LC=160},{H=125},{TP=128x102},{HS=105x80},{HD=11},{SR=76.0},{WB=Roller bearing},{WHEEL=100 RNB 15},{VER=4},{PPATH=assemblies/61_rn_rnb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
61-50 RN
61-50 RN
50x22
50
64
67x48
54x25
7
42.0
Nylon plain bearing
61-63 RN
61-63 RN
63x25
60
81
95x70
76x44.5
9
54.5
Nylon plain bearing
61-75 RN
61-75 RN
75x35
90
95
105x80
80x60
9
62.5
Nylon plain bearing
61-100 RNB
61-100 RNB
100x40
160
125
128x102
105x80
11
76.0
Roller bearing
61-100 RN
61-100 RN
100x40
160
125
128x102
105x80
11
76.0
Plain bearing
61-125 RNB
61-125 RNB
125x40
180
156
162x133
140x105
11
98.5
Roller bearing
61-125 RN
61-125 RN
125x40
180
156
162x133
140x105
11
98.5
Plain bearing
61-150 RNB
61-150 RNB
150x40
300
181
162x133
140x105
11
117.0
Roller bearing
61-150 RN
61-150 RN
150x40
200
181
162x133
140x105
11
117.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성