slovenčina
English
61-CI/CIB/CIK/QK - Swivel castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series 61 up to max. 680 kg
61-CI
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_61/61_ci/61_ci_cib_cik_qk_asmtab.prj},{NB=61-100 CI},{ORDERNO=61-100 CI},{WDAB=100x38},{LC=340},{H=125},{TP=128x102},{HS=105x80},{HD=11},{SR=76.0},{WB=Plain bearing},{WHEEL=100 CI-15},{VER=5},{PPATH=assemblies/61_ci_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
61-50 CI
61-50 CI
50x22
50
64
67x48
54x25
7
42.0
Plain bearing
61-63 CI
61-63 CI
63x25
120
81
95x70
76x44.5
9
54.5
Plain bearing
61-75 CI
61-75 CI
75x32
170
95
105x80
80x60
9
62.5
Plain bearing
61-100 CIB
61-100 CIB
100x38
340
125
128x102
105x80
11
76.0
Roller bearing
61-100 CI
61-100 CI
100x38
340
125
128x102
105x80
11
76.0
Plain bearing
61-125 CIK
61-125 CIK
125x41
475
156
162x133
140x105
11
98.5
Ball bearing
61-125 CI
61-125 CI
125x41
475
156
162x133
140x105
11
98.5
Plain bearing
61-151 QK
61-151 QK
150x55
680
181
162x133
140x105
11
117.0
Ball bearing
61-150 CIB
61-150 CIB
150x45
680
181
162x133
140x105
11
117.0
Roller bearing
61-150 CI
61-150 CI
150x45
680
181
162x133
140x105
11
117.0
Plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성