slovenčina
English
QD-ZK/LZK - Swivel castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series QD up to max. 1500 kg
QD-Z
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_qd/qd_z/qd_z_asmtab.prj},{NB=QD 151 ZK},{ORDERNO=QD 151 ZK},{WDAB=150x50},{LC=700},{H=228},{TP=140x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=132},{WB=Ball bearing},{WHEEL=151 ZK 20},{VERPRA=1},{VER=2},{BD=10.000},{PPATH=qd_z/qd_z_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
QD 127 ZK
QD 127 ZK
125x50
480
200
140x110
105x80
12.5
108
Ball bearing
QD 151 ZK
QD 151 ZK
150x50
700
228
140x110
105x80
12.5
132
Ball bearing
QD 200 ZK
QD 200 ZK
200x50
1000
273
140x110
105x80
12.5
158
Ball bearing
QD 250 LZK
QD 250 LZK
250x60
1400
318
140x110
105x80
12.5
195
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성