slovenčina
English
EH-SUTM - Swivel castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EH up to max. 6100 kg
EH-SU
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_eh/eh_su/eh_sutm_asmtab.prj},{NB=EH 253 SUTM},{ORDERNO=EH 253 SUTM},{WDAB=250x76},{LC=3000},{H=368},{TP=178x153},{HS=127x102},{HD=16.5},{SR=197},{WB=Tapered roller bearing},{WHEEL=253 SUTM 31},{VER=1},{VERB=3},{VERP=3},{VERS=3},{PPATH=eh_su_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
EH 201 SUTM
EH 201 SUTM
200x76
1300
305
178x153
127x102
16.5
172
Tapered roller bearing
EH 252 SUTM
EH 252 SUTM
250x76
2300
356
178x153
127x102
16.5
197
Tapered roller bearing
EH 253 SUTM
EH 253 SUTM
250x76
3000
368
178x153
127x102
16.5
197
Tapered roller bearing
EH 303 SUTM
EH 303 SUTM
300x76
3000
422
178x153
127x102
16.5
222
Tapered roller bearing
EH 304 SUTM
EH 304 SUTM
300x102
4000
422
178x153
127x102
16.5
222
Tapered roller bearing
EH 406 SUTM
EH 406 SUTM
400x127
6100
552
229x178
178x127
20.5
286
Tapered roller bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성