slovenčina
English
EDD-PEK/PPEK - Swivel castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
EDD-PE
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/edd_pe/edd_pek_ppek_asmtab.prj},{NB=EDD 150 PPEK},{ORDERNO=EDD 150 PPEK},{WDAB=150x40+40},{LC=1400},{H=210},{TP=200x160},{HS=160x120},{HD=15},{SR=135.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=150 PEK 25},{VER=1},{VERB=5},{VERP=5},{VERS=5},{TRANS=25.00},{PPATH=edd_pe_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
EDD 81 PEK
EDD 81 PEK
80x50
700
131
135x110
105x85
13
95.0
Ball bearing
EDD 100 PPEK
EDD 100 PPEK
100x40+40
1000
147
135x110
105x85
13
105.0
Ball bearing
EDD 125 PPEK
EDD 125 PPEK
125x40+40
1400
197
200x160
160x120
15
122.5
Ball bearing
EDD 150 PPEK
EDD 150 PPEK
150x40+40
1400
210
200x160
160x120
15
135.0
Ball bearing
EDD 200 PPEK
EDD 200 PPEK
200x55+55
2000
270
255x205
210x160
15
170.0
Ball bearing
EDD 250 PPEK
EDD 250 PPEK
250x65+65
2800
323
255x205
210x160
17
207.0
Ball bearing
EDD 251 PPEK
EDD 251 PPEK
250x100+100
3500
356
255x205
210x160
17
215.0
Ball bearing
EDD 300 PPEK
EDD 300 PPEK
300x110+110
4500
400
255x205
210x160
19
240.0
Ball bearing
EDD 400 PPEK
EDD 400 PPEK
400x110+110
6200
564
255x205
210x160
21
290.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성