피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series U5| Industrial Handles - Tubular handles / machine handles for industrial equipment: stainless steel, aluminum, plastic / polyamide, round
Rohde
Handles
Bow type handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/03_buegelgriffe/u5.prj},{NB=03_buegelgriffe - U5 - U5-30_F500_54},{BEST=U5-30.F500.54},{NAME=U5-30_F500_54},{INAME=U52d30_F500_54},{SHA256=xrON6GxAsHhR5yJZfNl4h3nXMIt1bytH+pyWuHn+DgI=},{BA=500},{L=580},{M=M6x85},{MAT=Rohr: Aluminium | Schenkel: Polyamid PA6},{O=pulverbeschichtet},{FARBE=schwarz},{AUS=Befestigung frontseitig},{N=1000},{PDF=43},{T=},{NT1=Rohrgriffe / Maschinengriffe für Industrieanlagen: Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Rundrohr},{NN1=Serie U5 | Industriegriffe},{BESTSTP=U5-30_F500_54},{NTTEXT=Griffe aus Einzelelementen},{NNTEXT=Griffserie U5},{SYN=Griffe, Griff, Rohrgriff, Bügelgriffe, Bügelgriff, Bogengriff, Bogengriffe, Maschinen, Maschine, Industrie, Anlagen, rund}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order no.
ⁿ/ₐ
BA
Drilling distance
ⁿ/ₐ
L
Total length
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
N
Load capacity
ⁿ/ₐ
PDF
Catalog page
ⁿ/ₐ
T
Depth
ⁿ/ₐ
BESTSTP
Artikel wie STEP
[mm]
NTTEXT
Normtitel
[mm]
NNTEXT
Normnummer
[mm]
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F200.01
200
280
M6x85
tube: aluminium | shank: ...
anodized
silver, black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F200_01
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F200.37
200
280
M6x85
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver, black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F200_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F200.54
200
280
M6x85
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F200_54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F250.01
250
330
M6x85
tube: aluminium | shank: ...
anodized
silver, black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F250_01
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F250.37
250
330
M6x85
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver, black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F250_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F250.54
250
330
M6x85
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F250_54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F300.01
300
380
M6x85
tube: aluminium | shank: ...
anodized
silver, black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F300_01
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F300.37
300
380
M6x85
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver, black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F300_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F300.54
300
380
M6x85
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F300_54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F350.01
350
430
M6x85
tube: aluminium | shank: ...
anodized
silver, black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F350_01
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F350.37
350
430
M6x85
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver, black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F350_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F350.54
350
430
M6x85
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F350_54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F400.01
400
480
M6x85
tube: aluminium | shank: ...
anodized
silver, black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F400_01
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F400.37
400
480
M6x85
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver, black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F400_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F400.54
400
480
M6x85
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F400_54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F500.01
500
580
M6x85
tube: aluminium | shank: ...
anodized
silver, black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F500_01
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F500.37
500
580
M6x85
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver, black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F500_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.F500.54
500
580
M6x85
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
black
attachment from the front
1000
43
U5-30_F500_54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.R200.01
200
280
M6
tube: aluminium | shank: ...
anodized
silver, black
attachment from behind
1000
43
20
U5-30_R200_01
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.R200.37
200
280
M6
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver, black
attachment from behind
1000
43
20
U5-30_R200_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.R200.54
200
280
M6
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
black
attachment from behind
1000
43
20
U5-30_R200_54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.R250.01
250
330
M6
tube: aluminium | shank: ...
anodized
silver, black
attachment from behind
1000
43
20
U5-30_R250_01
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.R250.37
250
330
M6
tube: stainless steel | s...
fine ground
silver, black
attachment from behind
1000
43
20
U5-30_R250_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.R250.54
250
330
M6
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
black
attachment from behind
1000
43
20
U5-30_R250_54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
03_buegelgriffe - U5 - U5...
U5-30.R300.01
300
380
M6
tube: aluminium | shank: ...
anodized
silver, black
attachment from behind
1000
43
20
U5-30_R300_01
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie U5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성