피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Serie FK-01 | Industrial Handles - Bow handles for machinery and industrial equipment: plastic / polyamide, with or without caps, black
Rohde
Handles
Bow type handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/03_buegelgriffe/fk-01.prj},{NB=03_buegelgriffe - FK-01 - FK-01_A120_84},{BEST=FK-01.A120.84},{NAME=FK-01_A120_84},{INAME=FK2d01_A120_84},{SHA256=cVaKtLeFPezABNGGec+oz5UgCsxf7t2XV1SF77pssf4=},{BA=120},{L=184},{M=M6x25},{H=42},{MAT=Polyamid PA6},{O=Feinstruktur},{FARBE=schwarz},{AUS=Befestigung frontseitig},{TYP=A},{N=1000},{PDF=185},{NT1=Bügelgriffe für Industrieanlagen u. Maschinen: Kunststoff, mit o. ohne Kappen, schwarz},{NN1=Serie FK-01 | Industriegriffe},{BESTSTP=FK-01_A120_84},{NTTEXT=Kunststoff Bügelgriffe},{NNTEXT=Griffserie FK-01},{SYN=Griffe, Griff, Bügelgriff, Maschinengriffe, Maschinengriff, Maschine, Industrie, Anlagen, Abdeckkappen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BEST
Order no.
ⁿ/ₐ
BA
Drilling distance
ⁿ/ₐ
L
Total length
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
H
Height
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
N
Load capacity
ⁿ/ₐ
PDF
Catalog page
ⁿ/ₐ
BESTSTP
Artikel wie STEP
[mm]
NTTEXT
Normtitel
[mm]
NNTEXT
Normnummer
[mm]
03_buegelgriffe - FK-01 -...
FK-01.A100.84
100
147
M6x25
40
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
A
1000
185
FK-01_A100_84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie FK-01
03_buegelgriffe - FK-01 -...
FK-01.A120.84
120
184
M6x25
42
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
A
1000
185
FK-01_A120_84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie FK-01
03_buegelgriffe - FK-01 -...
FK-01.B120.84
120
209
M8x30
50
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
B
1000
185
FK-01_B120_84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie FK-01
03_buegelgriffe - FK-01 -...
FK-01.B140.84
140
230
M8x30
53
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
B
1000
185
FK-01_B140_84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie FK-01
03_buegelgriffe - FK-01 -...
FK-01.B160.84
160
248
M8x30
56
polyamide PA6
fine structure
black
attachment from the front
B
1000
185
FK-01_B160_84
Kunststoff Bügelgriffe
Griffserie FK-01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성