DIN 912 - Zylinderschrauben mit Innensechskant
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
zubehoer_allgemein
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/zubehoer_allgemein/din_912-roehm.prj},{NB=Zylinderschraube DIN 912 M6x40.5},{IDNR=},{G=M6x40.5},{GEW=M6},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=40.500},{BX=24.000},{DK=10.000},{DA=6.800},{DS=6.000},{E=5.720},{F=0.680},{K=6.000},{R=0.250},{S=5.000},{T=3.000},{V=0.600},{DW=9.380},{W=2.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
GEW
Gewinde
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Gewindekerndurchmesser
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
BX
Thread lenght
[mm]
LS
Shank length
[mm]
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflageflaeche (Schaftlaenge)
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank
[mm]
E
Senkungsdurchmesser am Sechskant
[mm]
F
Abstand
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Uebergangsradius unter dem Schraubenkopf
[mm]
S
Schluesselweite
[mm]
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe)
[mm]
V
Chamfer
[mm]
DW
Aeusserer Durchmesser der Auflageflaeche
[mm]
W
Rest head height
[mm]
Zylinderschraube DIN 912 ...
M6
6.000
4.773
1.000
40.500
24.000
24.000
11.500
16.500
10.000
6.800
6.000
5.720
0.680
6.000
0.250
5.000
3.000
0.600
9.380
2.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성