RKE 125 / 160 - NC-Compact vices RKE 125 / 160
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Compact vices clamping system
NC-Compact vices RKE
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/kompakt_spann_systeme/rke/rke_asmtab.prj},{NB=ROEHM_162646_-_0_0_0},{IDNR=162646},{A=125},{FGES=40},{MASSE=41},{B1MAX=215},{C=40},{DMAX=463},{E=140},{F=400},{G=100},{H1X=110.500},{H2X=0.000},{H3X=0.000},{J1X=78.000},{J2X=0.000},{K=126},{L1X=92.000},{L2X=0.000},{M1X=0.000},{M2X=0.000},{NX=0.000},{T=37.5},{U=20},{V=40},{X=6.5},{Z=109},{AA=80},{BB=15.6},{CC1NDM=8.000},{CC2NDM=5.000},{CC3NDM=10.000},{DD=60},{EE=12},{FF=18},{GG=95},{HH=25.0},{JJ=45},{KKNDM=12.000},{LL=240},{VERS=2.000},{TYP=Standardbacken},{H1=110.5},{H2=-},{H3=-},{J1=78},{J2=-},{L1=92},{L2=-},{M1=-},{M2=-},{N=-},{W=1x 108},{CC1=M8 x 14},{CC2=M5 x 10},{CC3=M10 x 18},{KK=M12 x 22},{BA=PDF-Anhang},{MINUS='-','-'},{AUFLAGEX='-','-'},{AUFLAGE=-},{B1=0},{B2=0},{B3=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident.-Nr.
ⁿ/ₐ
A
Backenbreite
[mm]
TYP
Backentyp
ⁿ/ₐ
FGES
Clamping force
[mm]
MASSE
Gewicht
[kg]
C
Backenhöhe
[mm]
DMAX
Gesamtlänge
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
Shifting range
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Z
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
CC1
Gewinde
ⁿ/ₐ
CC2
Gewinde
ⁿ/ₐ
CC3
Gewinde
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
EE
[mm]
FF
[mm]
GG
[mm]
HH
[mm]
JJ
[mm]
KK
Gewinde
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
ROEHM_160342_1_0_0_0
160342
125
Stufenbacken
40
41
40
463
140
400
100
-
112.5
56.5
-
70
126
-
94
40
30
20
37.5
20
40
1x 108
6.5
109
80
15.6
M8 x 14
M5 x 10
M10 x 18
60
12
18
95
25.0
45
M12 x 22
240
ROEHM_162646_-_0_0_0
162646
125
Standardbacken
40
41
40
463
140
400
100
110.5
-
-
78
-
126
92
-
-
-
-
37.5
20
40
1x 108
6.5
109
80
15.6
M8 x 14
M5 x 10
M10 x 18
60
12
18
95
25.0
45
M12 x 22
240
ROEHM_162648_1_0_0_0
162648
160
Stufenbacken
60
79
50
618
165
530
115
-
130
64
-
97
162
-
98
34
32.5
25
47.5
20
40
2x 102.5
6.5
117
100
19.6
M8 x 14
M5 x 10
M10 x 18
80
12
20
125
17.5
80
M16 x 25
200
ROEHM_162647_-_0_0_0
162647
160
Standardbacken
60
79
50
618
165
530
115
130
-
-
100
-
162
100
-
-
-
-
47.5
20
40
2x 102.5
6.5
117
100
19.6
M8 x 14
M5 x 10
M10 x 18
80
12
20
125
17.5
80
M16 x 25
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성