카탈로그: Rodogrip
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodogrip
PNSAC - Locknuts, axial tightening, axial screws
Rodogrip
Powered by
CAD모델 선택
{rodogrip/pnsac.prj},{NB=PNSAC62x1.5},{IDNR=PNSAC62x1.5},{D=86.000},{DV=62.000},{P=1.500},{DN=60.000},{H=28.000},{D1=82.000},{N=6.000},{M=5.000},{MN=4.000},{L=20.000},{B=6.000},{C=75.000},{MAXNM=4,50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Part Number
ⁿ/ₐ
D
External diameter
[mm]
H
Thickness
[mm]
D1
Relief
[mm]
N
Number of bores
[mm]
M
Screw
[mm]
L
Thread length
[mm]
B
Tightening bores diameter
[mm]
C
Centre distance
[mm]
MAXNM
Load
[Nm]
PNSAC16x1.5
PNSAC16x1.5
34.000
18.000
29.000
4.000
4.000
12.000
4.000
24.000
3,50
PNSAC17x1
PNSAC17x1
37.000
18.000
32.000
4.000
4.000
12.000
4.000
26.000
3,50
PNSAC18x1.5
PNSAC18x1.5
38.000
18.000
33.000
4.000
4.000
12.000
4.000
28.000
3,50
PNSAC20x1
PNSAC20x1
40.000
18.000
35.000
4.000
4.000
12.000
4.000
30.000
3,50
PNSAC20x1.5
PNSAC20x1.5
40.000
18.000
35.000
4.000
4.000
12.000
4.000
30.000
3,50
PNSAC22x1.5
PNSAC22x1.5
42.000
18.000
37.000
4.000
4.000
12.000
4.000
32.000
3,50
PNSAC24x1.5
PNSAC24x1.5
44.000
18.000
39.000
4.000
4.000
12.000
4.000
34.000
3,50
PNSAC25x1.5
PNSAC25x1.5
45.000
20.000
40.000
4.000
4.000
14.000
5.000
35.000
3,50
PNSAC26x1.5
PNSAC26x1.5
45.000
20.000
40.000
4.000
4.000
14.000
5.000
35.000
3,50
PNSAC28x1.5
PNSAC28x1.5
46.000
20.000
43.000
4.000
4.000
14.000
5.000
37.000
3,50
PNSAC30x1.5
PNSAC30x1.5
48.000
20.000
45.000
4.000
4.000
14.000
5.000
39.000
3,50
PNSAC32x1.5
PNSAC32x1.5
50.000
22.000
47.000
4.000
4.000
16.000
5.000
41.000
3,50
PNSAC35x1.5
PNSAC35x1.5
53.000
22.000
50.000
4.000
4.000
16.000
5.000
44.000
3,50
PNSAC38x1.5
PNSAC38x1.5
56.000
22.000
53.000
4.000
4.000
16.000
5.000
47.000
3,50
PNSAC40x1.5
PNSAC40x1.5
58.000
22.000
55.000
4.000
4.000
16.000
5.000
49.000
3,50
PNSAC42x1.5
PNSAC42x1.5
60.000
22.000
55.000
4.000
4.000
16.000
5.000
51.000
3,50
PNSAC45x1.5
PNSAC45x1.5
68.000
22.000
63.000
6.000
4.000
18.000
6.000
57.000
3,50
PNSAC48x1.5
PNSAC48x1.5
69.000
25.000
65.000
6.000
4.000
18.000
6.000
58.000
3,50
PNSAC50x1.5
PNSAC50x1.5
70.000
25.000
66.000
6.000
4.000
18.000
6.000
60.000
3,50
PNSAC52x1.5
PNSAC52x1.5
72.000
25.000
68.000
6.000
4.000
18.000
6.000
62.000
3,50
PNSAC55x1.5
PNSAC55x1.5
75.000
25.000
71.000
6.000
4.000
18.000
6.000
65.000
3,50
PNSAC55x2
PNSAC55x2
75.000
25.000
71.000
6.000
4.000
18.000
6.000
65.000
3,50
PNSAC58x1.5
PNSAC58x1.5
82.000
26.000
77.000
6.000
5.000
20.000
6.000
70.000
4,50
PNSAC60x1.5
PNSAC60x1.5
84.000
26.000
79.000
6.000
5.000
20.000
6.000
72.000
4,50
PNSAC60x2
PNSAC60x2
84.000
26.000
79.000
6.000
5.000
20.000
6.000
72.000
4,50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PNSA - Locknuts, axial tightening, axial set screws
Rodogrip
30.11.2011
Expander for square tube Core-Ø mm
Rollenbau
27.09.2017
RDUL - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
Polyamid-adapter for circural tube
Rollenbau
27.09.2017
RDWS - Self-aligning element
Rodoset
30.11.2011
RDUS - Self-aligning screw spacer
Rodoset
30.11.2011
ANSI - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening poin...
Rodogrip
30.11.2011
Thread
Rollenbau
27.09.2017
Reference 79410 - Retaining ring for bore DIN 472 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 79010 - Grooved pin half length taper grooved - ISO 8745 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 54500 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 79720 - Self cutting insert - Brass
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Expander for square tube Core-Ø mm
Rollenbau
27.09.2017
Reference 78300R - RAPID® stud for metal hand mounted clip - Zinc plated 48...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성