카탈로그: Rodogrip
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rodogrip
ANSA - Precision locknuts axial tightening wide series 3-6 tightening points
Rodogrip
Powered by
CAD모델 선택
{rodogrip/ansa.prj},{NB=ANSA-40x1.5},{IDNR=ANSA-40x1.5},{G=M40x1.5},{DV=40.000},{P=1.500},{DN=38.500},{DNP=3.300},{DVP=4.000},{D1=58.000},{L1=22.000},{L3=0.500},{L5=8.000},{D3=52.000},{D4=4.300},{D5=5.000},{D6=49.000},{M=M4x12},{NM=3.000},{DIN=118.00},{STAT=156.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Part Number
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
D1
External diameter
[mm]
L1
Thickness
[mm]
L3
Relief
[mm]
L5
Centre distance
[mm]
D3
Relief
[mm]
D4
Hole
[mm]
D5
Hole
[mm]
D6
Centre distance
[mm]
M
Screw
ⁿ/ₐ
NM
Number of screws
ⁿ/ₐ
DIN
Max dynamic load
[kN]
STAT
Max static load
[kN]
ANSA-10x0.75
ANSA-10x0.75
M10x0.75
24.000
14.000
0.500
5.000
15.000
2.700
2.500
17.000
M2.5x8
3.000
18.00
24.00
ANSA-10x1
ANSA-10x1
M10x1
24.000
14.000
0.500
5.000
15.000
2.700
2.500
17.000
M2.5x8
3.000
18.00
24.00
ANSA-12x1
ANSA-12x1
M12x1
26.000
14.000
0.500
5.000
17.000
3.200
3.000
19.250
M3x6
3.000
22.00
29.00
ANSA-15x1
ANSA-15x1
M15x1
33.000
16.000
0.500
5.000
25.000
4.300
4.000
24.250
M3x8
3.000
31.50
42.00
ANSA-16x1.5
ANSA-16x1.5
M16x1.5
34.000
18.000
0.500
6.500
25.000
4.300
4.000
26.250
M3x10
3.000
38.00
50.00
ANSA-17x1
ANSA-17x1
M17x1
35.000
18.000
0.500
6.500
27.000
4.300
4.000
26.250
M3x10
3.000
41.50
55.00
ANSA-18x1.5
ANSA-18x1.5
M18x1.5
36.000
18.000
0.500
6.500
27.000
4.300
4.000
27.250
M3x10
3.000
43.00
57.00
ANSA-20x1
ANSA-20x1
M20x1
40.000
18.000
0.500
6.500
27.000
4.300
4.000
30.400
M3x10
3.000
49.00
65.00
ANSA-20x1.5
ANSA-20x1.5
M20x1.5
40.000
18.000
0.500
6.500
27.000
4.300
4.000
30.400
M3x10
3.000
48.00
64.00
ANSA-24x1.5
ANSA-24x1.5
M24x1.5
42.000
18.000
0.500
6.500
38.000
4.300
4.000
33.400
M3x10
3.000
58.00
77.00
ANSA-25x1.5
ANSA-25x1.5
M25x1.5
45.000
20.000
0.500
7.250
38.000
4.300
5.000
35.400
M4x10
3.000
68.00
90.00
ANSA-30x1.5
ANSA-30x1.5
M30x1.5
48.000
20.000
0.500
7.250
42.000
4.300
5.000
39.000
M4x10
3.000
82.00
109.00
ANSA-35x1.5
ANSA-35x1.5
M35x1.5
53.000
22.000
0.500
8.000
47.000
4.300
5.000
44.000
M4x12
3.000
102.50
136.00
ANSA-40x1.5
ANSA-40x1.5
M40x1.5
58.000
22.000
0.500
8.000
52.000
4.300
5.000
49.000
M4x12
3.000
118.00
156.00
ANSA-45x1.5
ANSA-45x1.5
M45x1.5
68.000
22.000
0.500
8.000
57.000
4.300
6.000
57.000
M4x12
3.000
133.00
176.00
ANSA-48x1.5
ANSA-48x1.5
M48x1.5
68.000
25.000
0.500
10.500
60.000
4.300
6.000
58.000
M4x12
6.000
166.00
220.00
ANSA-50x1.5
ANSA-50x1.5
M50x1.5
70.000
25.000
0.500
10.500
62.000
4.300
6.000
60.500
M4x12
6.000
173.00
229.00
ANSA-50x2
ANSA-50x2
M50x2
70.000
25.000
0.500
10.500
62.000
4.300
6.000
60.500
M4x12
6.000
172.00
228.00
ANSA-55x1.5
ANSA-55x1.5
M55x1.5
75.000
25.000
0.500
9.500
71.000
4.300
6.000
65.500
M4x12
6.000
191.00
253.00
ANSA-55x2
ANSA-55x2
M55x2
75.000
25.000
0.500
9.500
71.000
4.300
6.000
65.500
M4x12
6.000
189.00
251.00
ANSA-60x1.5
ANSA-60x1.5
M60x1.5
84.000
26.000
1.000
9.500
76.000
5.300
6.000
72.500
M5x16
6.000
214.00
284.00
ANSA-60x2
ANSA-60x2
M60x2
84.000
26.000
1.000
9.500
76.000
5.300
6.000
72.500
M5x16
6.000
213.00
282.00
ANSA-65x1.5
ANSA-65x1.5
M65x1.5
88.000
28.000
1.000
10.500
80.000
5.300
6.000
77.000
M5x16
6.000
252.00
334.00
ANSA-65x2
ANSA-65x2
M65x2
88.000
28.000
1.000
10.500
80.000
5.300
6.000
77.000
M5x16
6.000
250.50
332.00
ANSA-70x2
ANSA-70x2
M70x2
95.000
28.000
1.000
10.000
85.000
5.300
8.000
82.500
M6x16
6.000
267.00
354.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ANSB - Precision locknuts radial tightening wide series 3 tightening points
Rodogrip
30.11.2011
ANS - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening point...
Rodogrip
30.11.2011
PNSAC - Locknuts, axial tightening, axial screws
Rodogrip
30.11.2011
ANSI - Precision locknuts radial tightening narrow series 3 tightening poin...
Rodogrip
30.11.2011
Polyamid-adapter for circural tube
Rollenbau
27.09.2017
Thread
Rollenbau
27.09.2017
RDUS - Self-aligning screw spacer
Rodoset
30.11.2011
xy-RDUS - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
xy-RDUL - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
Reference 79720 - Self cutting insert - Brass
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Counter plate according to EN 12532
Rollenbau
27.09.2017
RDWS - Self-aligning element
Rodoset
30.11.2011
RDU - Screw spacer
Rodoset
30.11.2011
Expander for square tube Core-Ø mm
Rollenbau
27.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성