카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
8616 (NA) - DCP-Cold Plate - Performance category 3000 W
Rittal
Climate control
Components not active in the portfolio
Liquid cooling
Cold Plate
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/6_komponenten_na/3_fluessigkeits/2_cold_plate/8616_cold_plate_800_na.prj},{NB=8616.802},{BEST=8616.802},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=DCP-Cold Plate mit T-Nut u. CU-Rohr},{BEZ2=3000W, für TS8 Breite 800 mm},{B=699},{H=399},{T=20},{VE=1 St.},{VERS=2},{INFOPAGE=hb33_s444},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{STATUSPIM=30},{EOLDATE=31.12.2016}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2016. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
LINA
BOM
BEST
Model No. SK
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8616.802
8616.802
DCP-Cold Plate mit T-Nut ...
3000W, für TS8 Breite 800...
699
399
20
1 St.
27-18-07-12
27-18-07-12
27-18-07-12
EC002515
8616.822
8616.822
DCP-Cold Plate mit T-Nut ...
3000 W, für TS8, Breite 8...
699
399
20
1 St.
27-18-07-12
27-18-07-12
27-18-07-12
EC002515
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성