카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Perforated mounting strip for partial doors - VX25 Power
Rittal
System accessories
Doors / lock systems
Installation accessories for modular front design
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/ausbauzubehoer_modulare_frontgestaltung_ts/montagelochleiste_fur_teilturen_vx25.prj},{NB=9681.204 (2)},{BEST=9681.204},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Montagelochleisten Teiltüren},{BEZ2=BxHxT 0x2000x600mm},{B=400},{H=150 mm - 800 mm},{L=198},{BEZ3=B=400},{VE=10 St.},{CNSECLASS51=27-18-92-17},{CNSECLASS70=27-18-22-90},{CNSECLASS80=27-40-05-01},{CNSETIM40=EC000386},{INFOPAGE=-},{W1=100.000},{W2=125.000},{W3=5.000},{W4=175.000},{GEW=0.640}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BEST
Model No. SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
B
For enclosure width
[mm]
H
To fit partial door height
[mm]
L
Length
[mm]
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9681.204 (2)
9681.204
Perforated mounting strip...
400
150 mm - 800 mm
198
W=400
10 pc(s).
27-18-92-17
27-18-22-90
27-40-05-01
EC000386
0.640
9681.206 (2)
9681.206
Perforated mounting strip...
600
150 mm - 800 mm
398
W=600
10 pc(s).
27-18-92-17
27-18-22-90
27-40-05-01
EC000386
1.280
9681.208 (2)
9681.208
Perforated mounting strip...
800
150 mm - 800 mm
598
W=800
10 pc(s).
27-18-92-17
27-18-22-90
27-40-05-01
EC000386
1.820
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성