카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
VX Base/plinth trim panel, vented - VX Base/plinth trim panel, vented
Rittal
System accessories
Base / Plinth
Base/plinth system VX
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/sockel/sockel_vx/sb_belueftet_m51.prj},{NB=8620.090},{BEST=8620.090},{INFO=PDF Katalog},{INFOWWW=Webseite},{BEZ1=VX Sockel-Blende, belüftet},{SBT=600},{H=100},{GEW=1.300},{INFOPAGE=hb34_s513},{CNSECLASS51=27-18-20-92},{CNSECLASS70=27-18-20-03},{CNSECLASS80=27-18-20-03},{CNSETIM40=EC000721},{BEZ2=Stahlblech, 100 mm hoch},{BEZ3=RAL 7022},{STATUSPIM=},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
SBT
for enclosure width/depth
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8620.090
8620.090
VX Base/plinth trim panel...
600
1.300
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8620.097
8620.097
VX Base/plinth trim panel...
700
2.600
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8620.091
8620.091
VX Base/plinth trim panel...
800
1.950
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성