카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Base/plinth components front and rear - Sheet steel for TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW
Rittal
System accessories
Base / Plinth
Base/plinth components TS
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/sockel/sockel_ts/se_vorne_hinten_stahl_asmtab.prj},{NB=8601.805 (T=300)},{BEST=8601.805},{STATUSPIM=},{EOLDATE=31.10.2018},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Sockel-Elemente vorne und hinten},{BEZ2=Stahlblech, 100 mm hoch},{BEZ3=RAL 7035},{B=800},{H=100},{T=300},{GEW=4.986},{BEZ=Sockel-Elemente v+h, RAL 7022 BxH 1800x100 mm},{INFOPAGE=hb34_s513},{PPATH=assemblies/se_vorne_hinten_stahl_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-20-92},{CNSECLASS70=27-18-20-03},{CNSECLASS80=27-18-20-03},{CNSETIM40=EC000721}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 10. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
8640.014(T=300AN=1)
Rittal
20.10.2023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8601.915
8601.915
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
300
100
2.946
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8601.400
8601.400
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
400
100
3.386
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8601.500
8601.500
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
500
100
3.782
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8601.600
8601.600
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
600
100
4.168
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8601.800
8601.800
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
800
100
5.036
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8601.850
8601.850
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
850
100
5.096
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8601.000
8601.000
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
1000
100
5.742
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8601.300
8601.300
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
1100
100
6.246
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8601.200
8601.200
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
1200
100
6.622
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8601.920
8601.920
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
1600
100
8.666
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8601.980
8601.980
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
1800
100
9.554
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8601.905
8601.905
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7035
300
100
2.934
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8601.605
8601.605
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7035
600
100
4.100
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8601.805
8601.805
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7035
800
100
4.986
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8602.915
8602.915
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
300
200
4.880
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8602.400
8602.400
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
400
200
5.622
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8602.500
8602.500
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
500
200
6.234
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8602.600
8602.600
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
600
200
6.964
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8602.800
8602.800
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
800
200
8.366
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8602.850
8602.850
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
850
200
8.842
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8602.000
8602.000
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
1000
200
9.878
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8602.100
8602.100
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
1100
200
10.682
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8602.200
8602.200
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
1200
200
11.358
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8602.920
8602.920
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
1600
200
14.688
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
8602.980
8602.980
Base/plinth components fr...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
1800
200
16.236
27-18-20-92
27-18-20-03
27-18-20-03
EC000721
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성