카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Base/plinth trim panels, side Sheet steel - for base/plinth components, front and rear
Rittal
System accessories
Base / Plinth
Base/plinth components TS
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/sockel/sockel_ts/se_seitlich_stahl_asmtab.prj},{NB=8601.025 (B=300)},{BEST=8601.025},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Sockel-Blenden, seitlich},{BEZ2=Stahlblech, 100 mm hoch},{BEZ3=RAL 7035},{B=300},{H=100},{T=1200},{BEZ=Sockel-Blende seitlich, 100 mm hoch},{GEW=4.560},{PPATH=assemblies/se_seitlich_stahl_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s514},{CNSECLASS51=27-18-92-92},{CNSECLASS70=27-18-92-70},{CNSECLASS80=27-18-20-03},{CNSETIM40=EC000721},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=06.03.2020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 3. 6. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
8640.036(B=300)
Rittal
20.10.2023
8640.036(B=300)
Rittal
20.10.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
T
For enclosures depth
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8601.030
8601.030
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
100
300
0.860
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8601.040
8601.040
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
100
400
1.224
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8601.050
8601.050
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
100
500
1.636
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8601.060
8601.060
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
100
600
1.998
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8601.080
8601.080
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7022
100
800
2.860
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8601.065
8601.065
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7035
100
600
2.070
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8601.085
8601.085
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7035
100
800
2.810
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8601.015
8601.015
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7035
100
1000
3.642
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8601.025
8601.025
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 100 mm high
RAL 7035
100
1200
4.560
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8602.030
8602.030
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
200
300
1.454
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8602.040
8602.040
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
200
400
2.142
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8602.050
8602.050
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
200
500
2.812
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8602.060
8602.060
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
200
600
3.386
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8602.080
8602.080
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7022
200
800
4.654
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8602.065
8602.065
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7035
200
600
3.260
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8602.085
8602.085
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7035
200
800
4.582
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8602.015
8602.015
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7035
200
1000
5.832
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
8602.025
8602.025
Base/plinth trim panels s...
Sheet steel, 200 mm high
RAL 7035
200
1200
7.070
27-18-92-92
27-18-92-70
27-18-20-03
EC000721
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성