카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
VX Punched section 23 x 89 mm - stainless steel
Rittal
System accessories
Interior installation
Rail systems
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/system_chassis_23_89_m51.prj},{NB=8100.731 (2)},{BEST=8100.731},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX System-Chassis 23 x 89 mm},{BEZ2=Edelstahl},{BEZ3=Edelstahl},{BHT=500},{BTT=400},{L=375},{W=438},{W1=425},{W2=423.5},{W3=382},{W4=325},{W5=13},{W6=350},{W7=14},{GEW=0.780},{B1=343.5},{N=13},{M=12},{VV=2.000},{INFOPAGE=hb34_s606},{CNSECLASS51=27-18-91-50},{CNSECLASS70=23-15-91-01},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BHT
for Width/Height/Depth
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8100.730 (2)
8100.730
VX Punched section 23 x 8...
stainless steel
400
0.600
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8100.731 (2)
8100.731
VX Punched section 23 x 8...
stainless steel
500
0.780
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8100.732 (2)
8100.732
VX Punched section 23 x 8...
stainless steel
600
1.510
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
8100.733 (2)
8100.733
VX Punched section 23 x 8...
stainless steel
800
2.190
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성