카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Component shelf 1 U, static installation - for 482.6 mm (19˝) system punchings
Rittal
System accessories
Interior installation
Component shelves
Component shelves for attachment to the 482.6 mm (19'') system punchings
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/geraeteboeden/ger_zur_bef_system/geraeteboden_1he_festeinbau.prj},{NB=7119.140},{BEST=7119.140},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Geräteboden, 1HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=Festeinbau, RAL 7035},{T=140},{INFOPAGE=hb34_s630},{GEW=0.830},{CNSECLASS51=27-18-92-18},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
T
Component shelf depth
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7119.140
7119.140
Component shelf 1 U
for 482,6 mm (19") Mounti...
Static installation, RAL ...
140
0.830
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성