카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Component shelf, static installation - on the 482.6 mm (19'') mounting angles for TE, TS, FR(i)
Rittal
System accessories
Interior installation
Component shelves
Component shelves for attachment to the 482.6 mm (19'') frame
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/geraeteboeden/ger_zur_bef_rahmen/geraeteboden_festeinbau.prj},{NB=7000.620(2)},{BEST=7000.620},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=19 Zoll Geräteboden für Festeinbau},{BEZ2=zur Direktverschraubung ohne Einbausatz},{BEZ3=500 mm tief,Belastbarkeit 30 kg,statisch},{B=511},{H=22},{T=413},{INFOPAGE=hb32_s1018},{CNSECLASS51=27-18-92-18},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{GEW=3.450},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=30.06.2022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
LINA
BOM
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
7000.620
482.6 mm (19 inch) compon...
direct screw-fastening wi...
D=500mm,load c.30kg,st.
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
3.450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성