카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Baying bracket for busbars E-Cu
Rittal
System accessories
Interior installation
Earthing
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/erdung/anreihlasche_fuer_ss_e_cu.prj},{NB=9661.350},{BEST=9661.350},{VER=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Anreihlasche E-Cu},{BEZ2=30x10 mm, Länge 95 mm},{VE=4 St.},{INFOPAGE=hb33_s694},{DETAIL=0},{A=10.000},{CNSECLASS51=27-18-06-15},{CNSECLASS70=27-40-06-05},{CNSECLASS80=27-40-92-21},{CNSETIM40=EC001522},{GEW=0.976}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Model No. SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9661.355
9661.355
Baying bracket E-Cu
30x5 mm, length 95 mm
4
27-18-06-15
27-40-06-05
27-40-92-21
EC001522
0.520
9661.350
9661.350
Baying bracket E-Cu
30x10 mm, length 95 mm
4
27-18-06-15
27-40-06-05
27-40-92-21
EC001522
0.976
9661.050
9661.050
Baying bracket E-Cu
40x10 mm, length 88 mm
4
27-18-06-15
27-40-06-05
27-40-92-21
EC001522
1.820
9661.150
9661.150
Baying bracket E-Cu
80x10 mm, length 88 mm
4
27-18-06-15
27-40-06-05
27-40-92-21
EC001522
3.080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성