카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Network/server enclosures TS-IT - Glazed door, 482.6 mm (19") mounting angles, protection category IP 55 or pre-configured
Rittal
IT Solutions
IT-Racks
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/ts_it_asmtab.prj},{NB=5507.150(2)},{BEST=5507.150},{INFOPAGE=hb34_s94},{VERS=2},{TD=6},{DETAIL=2},{INFO=PDF Catalog},{BEZ1=Netzwerk-/Serverschränke TS IT},{BEZ2=mit Aluminium-Sichttür vorne},{BEZ3=vormontiert},{B=800},{H=2100},{T=800},{B1=797},{H1=2098.5},{T1=824},{B2=712},{H2=100},{H3=2012},{H4=0},{TT=758},{T2=712},{HE=42},{GEW=162.000},{FARBE=RAL 7035},{FARBE1=RAL 9005},{VER1=2.000},{VER=1.000},{VV=0},{SS=1},{PPATH=assemblies/ts_it_asmtpl.prj},{VER2=2.000},{B11=735},{T11=735},{T12=545},{T13=147},{BB=650},{HEU=42},{CNSECLASS51=27-18-02-01},{CNSECLASS70=27-18-02-07},{CNSECLASS80=27-18-02-07},{CNSETIM40=EC002499},{STATUSPIM=40},{EOLDATE=31.1.2018}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
HE
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
STATUSPIM
ⁿ/ₐ
EOLDATE
ⁿ/ₐ
5507.130(2)
5507.130
Network/server enclosures...
with aluminum glazed door...
Protection category IP 55
800
2000
800
42
122.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
40
31.1.2018
5507.150(2)
5507.150
Network/server enclosures...
with aluminum glazed door...
Pre-assembled
800
2100
800
42
162.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
40
31.1.2018
5509.130(2)
5509.130
Network/server enclosures...
with aluminum glazed door...
Protection category IP 55
800
2000
1000
42
130.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
40
31.1.2018
5514.130(2)
5514.130
Network/server enclosures...
with aluminum glazed door...
Protection category IP 55
800
2200
1000
47
139.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
40
31.1.2018
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성