카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
MR - Red spring-heavy load ISO 10243
Rigon
Elastic elements
Cylindrical sprigs
Rectangular wire springs
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/91_elementi_elastici/a9/f8_sg/mr.prj},{NB=MR 25X139},{SIG=MR},{COD=MR 25X139},{DH=25.0},{DD=12.5},{L0=139},{B=5.5},{H=4.2},{RIGIDITA=52.7},{COL=0.85,0.07,0.25,0.00},{NC=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
DH
[mm]
DD
Dd
[mm]
L0
[mm]
B
b
[mm]
H
[mm]
MR 10X025
MR
MR 10X025
10.0
5.0
25
1.9
1.5
MR 10X032
MR
MR 10X032
10.0
5.0
32
1.9
1.5
MR 10X038
MR
MR 10X038
10.0
5.0
38
1.9
1.5
MR 10X044
MR
MR 10X044
10.0
5.0
44
1.9
1.5
MR 10X051
MR
MR 10X051
10.0
5.0
51
1.9
1.5
MR 10X064
MR
MR 10X064
10.0
5.0
64
1.9
1.5
MR 10X076
MR
MR 10X076
10.0
5.0
76
1.9
1.5
MR 10X305
MR
MR 10X305
10.0
5.0
305
1.9
1.5
MR 13X025
MR
MR 13X025
12.5
6.3
25
2.4
1.9
MR 13X032
MR
MR 13X032
12.5
6.3
32
2.4
1.9
MR 13X038
MR
MR 13X038
12.5
6.3
38
2.4
1.9
MR 13X044
MR
MR 13X044
12.5
6.3
44
2.4
1.9
MR 13X051
MR
MR 13X051
12.5
6.3
51
2.4
1.9
MR 13X064
MR
MR 13X064
12.5
6.3
64
2.4
1.9
MR 13X076
MR
MR 13X076
12.5
6.3
76
2.4
1.9
MR 13X089
MR
MR 13X089
12.5
6.3
89
2.4
1.9
MR 13X102
MR
MR 13X102
12.5
6.3
102
2.4
1.9
MR 13X305
MR
MR 13X305
12.5
6.3
305
2.4
1.9
MR 16X025
MR
MR 16X025
16.0
8.0
25
3.1
2.5
MR 16X032
MR
MR 16X032
16.0
8.0
32
3.1
2.5
MR 16X038
MR
MR 16X038
16.0
8.0
38
3.1
2.5
MR 16X044
MR
MR 16X044
16.0
8.0
44
3.1
2.5
MR 16X051
MR
MR 16X051
16.0
8.0
51
3.1
2.5
MR 16X064
MR
MR 16X064
16.0
8.0
64
3.1
2.5
MR 16X076
MR
MR 16X076
16.0
8.0
76
3.1
2.5
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성