Reducing nipples, short type
Riegler
Pneumatic products
Screw fittings and connectors
Standard screw fittings
brass
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/standardverschraubungen/messing/reduziernippel_kze_aus.prj},{NB=251.09},{IDNR=},{ARTNR=251.09},{AGW=G 3/4},{AGWX=26.441},{AGWY=24.117},{IGW=G 3/8},{IGWX=16.662},{IGWY=14.950},{L1=18.0},{L2=12.0},{SW=32},{ANG=30.0},{OT=0.000},{OP=0.000},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
AGW
Male thread
[mm]
IGW
Female thread
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
251.00
251.00
G 1/8
M5
11.0
7.0
14
251.00/S
251.00/S
G 1/4
M5
14.0
10.0
17
251.01
251.01
G 1/4
G 1/8
13.0
8.0
17
251.06
251.06
G 3/8
G 1/8
13.0
9.5
19
251.02
251.02
G 3/8
G 1/4
13.0
9.5
19
251.08
251.08
G 1/2
G 1/8
18.0
12.0
24
251.07
251.07
G 1/2
G 1/4
15.5
11.5
22
251.03
251.03
G 1/2
G 3/8
15.5
11.5
22
251.09
251.09
G 3/4
G 3/8
18.0
12.0
32
251.04
251.04
G 3/4
G 1/2
21.0
14.0
32
251.10
251.10
G 1
G 1/2
24.0
16.0
36
251.05
251.05
G 1
G 3/4
18.0
12.0
36
251.11
251.11
G 1 1/4
G 1
24.0
16.0
42
251.11/1
251.11/1
G 1 1/2
G 1
24.0
16.0
48
251.12
251.12
G 1 1/2
G 1 1/4
21.0
15.0
50
251.12/1
251.12/1
G 2
G 1
28.0
18.0
62
251.12/2
251.12/2
G 2
G 1 1/4
26.5
18.0
62
251.13
251.13
G 2
G 1 1/2
30.0
20.0
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성