Gas-Brennwert-Stand - Gas 120 Ace
remeha
Gas-Brennwert-Stand
Powered by
CAD모델 선택
{remeha/gas_brennwert_stand/gas_120_ace.prj},{NB=Gas-Brennwert-Stand - Gas 120 Ace 7721671_300},{CNSORDERNO=7721671},{A=1562},{B=1386},{C=1304},{D=1193},{E=632},{F=303},{G=350},{ARGEWEIG=126},{P5X=150},{VERS=2},{ARGEKTEXTA=RE Gas-Brennwert-Standkessel},{ARGEKTEXTB=Gas 120 Ace 115 Basic},{LB=18.4 - 114.0},{BHT=600 x 1562 x 712},{LG=68},{AZ=100/150},{HV=R 1 1/4“},{HR=R 1 1/4“},{GS=G 3/4\"},{KA=DN 22},{NWL1=16.6-107},{NWL2=18.4-114},{MB=16-100},{NWL=17.2-110.2},{GV=11.7 (13.7)},{KWG1=96.6},{KWG2=102.5},{KWG3=107.1},{NGR=220},{AT=30-72},{AM=36-178},{CO2GA=9.0},{NOXJ=46},{WI=7.5},{WW=250},{EL=45/199},{ELS=7},{BSV=0.23},{GE=51},{ARGEGTIN=8713809315009},{ARGEWAGR=R10},{ARGEPRGR=R10/010},{ARGELTEXTNR=7721671},{PDF=PDF},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
ⁿ/ₐ
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
ⁿ/ₐ
LB
Leistungsbereich
[kW]
BHT
Abmessungen B x H x T
[mm]
LG
Leergewicht
[kg]
AZ
Abgas-/Zuluftanschluss – Ø
[mm]
HV
Heizungsvorlauf
ⁿ/ₐ
HR
Heizungsrücklauf
ⁿ/ₐ
GS
Gasanschluss
ⁿ/ₐ
KA
Kondenswasserableitung
ⁿ/ₐ
NWL1
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C min.-max.
[kW]
NWL2
Nennwärmeleistung bei 50/30 °C min.-max.
[kW]
MB
Modulationsbereich
[%]
NWL
Nennwärmebelastung min.-max.
[kW]
GV
Gasdurchsatz bei Volllast, Erdgas E (LL)
[m3/h]
KWG1
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 100% Last - 80/60 °C
[%]
KWG2
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 100% Last - 50/30 °C
[%]
KWG3
Kesselwirkungsgrad, bezogen auf Hi bei 30% Last - 50/30 °C
[%]
NGR
Nutzbarer Gebläse-Restförderdruck max.
[Pa]
AT
Abgastemperatur min./max.
[°C]
AM
Abgasmassenstrom min./max.
[kg/h]
CO2GA
CO2-Gehalt der Abgase
[%]
NOXJ
NOX-Jahresemission (EN 483)
[mg/kWh]
WI
Wasserinhalt
[Liter]
WW
Wasserseitiger Widerstand bei ΔT 20 K
[mbar]
EL
Elektrische Leistungsaufnahme P min.-max.
[W]
ELS
Elektrische Leistungsaufnahme Stand-by
[W]
BSV
Bereitschaftsverluste (qB 70)
[%]
GE
Geräuschemission (1)
[dB (A)]
ARGEGTIN
GTIN
ⁿ/ₐ
ARGEWAGR
Warengruppen
ⁿ/ₐ
ARGEPRGR
Produktgruppen
ⁿ/ₐ
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
ⁿ/ₐ
ARGEWEIG
Leergewicht
[kg]
Gas-Brennwert-Stand - Gas...
7721668
RE Gas-Brennwert-Standkes...
Gas 120 Ace 45 Basic
8.9 - 43.0
600 x 1340 x 712
53
80/125
R 1 1/4“
R 1 1/4“
G 3/4"
DN 22
8.0-40.0
8.9-43.0
20-100
8.2-41.2
4.4 (5.0)
97.2
102.9
107.7
150
30/67
14/69
9.0
37
5.5
90
18/68
5
0.49
<45
8713809314972
R10
R10/010
7721668
100
Gas-Brennwert-Stand - Gas...
7721669
RE Gas-Brennwert-Standkes...
Gas 120 Ace 65 Basic
13.3 - 65.0
600 x 1340 x 712
60
100/150
R 1 1/4“
R 1 1/4“
G 3/4"
DN 22
12-61.0
13.3-65.0
20-100
12.2-62.0
6.6 (7.5)
98.3
104.6
108.9
100
30/68
21/104
9.0
32
6.5
130
23/88
6
0.37
<45
8713809314989
R10
R10/010
7721669
114
Gas-Brennwert-Stand - Gas...
7721670
RE Gas-Brennwert-Standkes...
Gas 120 Ace 90 Basic
15.8 - 89.5
600 x 1562 x 712
67
100/150
R 1 1/4“
R 1 1/4“
G 3/4"
DN 22
14.1-84.2
15.8-89.5
16-100
14.6-86.0
9.1 (9.8)
97.9
104.1
108.1
160
30-68
28/138
9.0
45
7.5
140
20/125
4
0.30
<52
8713809314996
R10
R10/010
7721670
126
Gas-Brennwert-Stand - Gas...
7721671
RE Gas-Brennwert-Standkes...
Gas 120 Ace 115 Basic
18.4 - 114.0
600 x 1562 x 712
68
100/150
R 1 1/4“
R 1 1/4“
G 3/4"
DN 22
16.6-107
18.4-114
16-100
17.2-110.2
11.7 (13.7)
96.6
102.5
107.1
220
30-72
36-178
9.0
46
7.5
250
45/199
7
0.23
51
8713809315009
R10
R10/010
7721671
126
Gas-Brennwert-Stand - Gas...
7721662
RE Gas-Brennwert-Standkes...
Gas 120 Ace 45 Performanc...
8.9 - 43.0
600 x 1340 x 712
53
80/125
R 1 1/4“
R 1 1/4“
G 3/4"
DN 22
8.0-40.0
8.9-43.0
20-100
8.2-41.2
4.4 (5.0)
97.2
102.9
107.7
150
30/67
14/69
9.0
37
5.5
90
18/68
5
0.49
<45
8713809315016
R10
R10/010
7721662
100
Gas-Brennwert-Stand - Gas...
7721663
RE Gas-Brennwert-Standkes...
Gas 120 Ace 65 Performanc...
13.3 - 65.0
600 x 1340 x 712
60
100/150
R 1 1/4“
R 1 1/4“
G 3/4"
DN 22
12-61.0
13.3-65.0
20-100
12.2-62.0
6.6 (7.5)
98.3
104.6
108.9
100
30/68
21/104
9.0
32
6.5
130
23/88
6
0.37
<45
8713809315023
R10
R10/010
7721663
114
Gas-Brennwert-Stand - Gas...
7721664
RE Gas-Brennwert-Standkes...
Gas 120 Ace 90 Performanc...
15.8 - 89.5
600 x 1562 x 712
67
100/150
R 1 1/4“
R 1 1/4“
G 3/4"
DN 22
14.1-84.2
15.8-89.5
16-100
14.6-86.0
9.1 (9.8)
97.9
104.1
108.1
160
30-68
28/138
9.0
45
7.5
140
20/125
4
0.30
<52
8713809315030
R10
R10/010
7721664
126
Gas-Brennwert-Stand - Gas...
7721667
RE Gas-Brennwert-Standkes...
Gas 120 Ace 115 Performan...
18.4 - 114.0
600 x 1562 x 712
68
100/150
R 1 1/4“
R 1 1/4“
G 3/4"
DN 22
16.6-107
18.4-114
16-100
17.2-110.2
11.7 (13.7)
96.6
102.5
107.1
220
30-72
36-178
9.0
46
7.5
250
45/199
7
0.23
51
8713809315047
R10
R10/010
7721667
126
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성