카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
MM-90 - Air & Hydraulic Manifolds - Straight/Single-Sided
Reid Supply
Pneumatics & Hydraulics
Valves & Manifolds
Manifolds
Manifolds
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_v00000000/l2_v04000000/l3_v04010000/manifolds/mm-90.prj},{NB=MM-330},{PN=MM-330},{NUMBEROFPORTS=6},{NPTA=0.37500000},{B=9.25},{C=1.12},{D=1.50},{E=1.50},{F=6.00},{G=0.88},{NPTH=0.50000000},{J=0.200},{EBY2SKETCH12=0.750},{EBY2SKETCH14=0.750},{EBY2SKETCH3=0.750},{EBY2SKETCH8=0.750},{FORGLPATTERN1=1.497500000000000},{FORGLPATTERN2=1.497500000000000},{FORGLPATTERN3=1.497500000000000},{FORGLPATTERN4=1.497500000000000},{FORGLPATTERN5=1.497500000000000},{NOOFPORTSBY2LP2=3.000},{NOOFPORTSBY2LP3=3.000},{NOOFPORTSBY2LP4=3.000},{NOOFPORTSBY2LP5=3.000},{EBY2SKETCH10=0.750},{NOOFPORTSBY2LP1=3.000},{JSKETCH4=0.200},{D1EXTRUDE1=1.500},{BBY2=4.625},{B2E2G=2.995},{PITCH=1.497500000000000},{AMERSID=1057366},{APACID=-},{EMEAID=-},{STATE1NPTTAPP1=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
NUMBEROFPORTS
No. of Ports
ⁿ/ₐ
NPTA
A Port Size
[인치]
B
B Length
[인치]
C
C Inside Diameter
[인치]
D
D Outside Diameter
[인치]
E
E Port Spacing Center to Center
[인치]
F
F Hole Spacing Center to Center
[인치]
G
G Port Spacing
[인치]
NPTH
H Port Size
[인치]
J
J Hole Size
[인치]
MM-90
MM-90
1057391
-
-
4
1/8
3.25
0.70
1.00
0.75
1.50
0.50
1/4
0.170
MM-50
MM-50
1057376
-
-
4
1/8
4.12
0.88
1.25
0.88
1.75
0.75
3/8
0.200
MM-10
MM-10
1057351
-
-
4
1/4
4.12
0.88
1.25
0.88
1.75
0.75
3/8
0.200
MM-210
MM-210
1057357
-
-
4
1/4
6.25
0.88
1.25
1.50
3.00
0.88
3/8
0.200
MM-230
MM-230
1057359
-
-
4
1/4
9.75
1.62
2.25
2.25
4.50
1.50
1
0.265
MM-200
MM-200
1057356
-
-
4
3/8
4.75
1.12
1.50
1.00
2.00
0.88
1/2
0.200
MM-220
MM-220
1057358
-
-
4
3/8
6.25
1.12
1.50
1.50
3.00
0.88
1/2
0.200
MM-240
MM-240
1057360
-
-
4
3/8
9.75
1.62
2.25
2.25
4.50
1.50
1
0.265
MM-250
MM-250
1057361
-
-
4
1/2
9.75
1.62
2.25
2.25
4.50
1.50
1
0.265
MM-260
MM-260
1057362
-
-
4
3/4
12.00
1.62
2.25
3.00
6.00
1.50
1
0.265
MM-100
MM-100
1057352
-
-
6
1/8
4.75
0.70
1.00
0.75
3.00
0.50
1/4
0.170
MM-60
MM-60
1057379
-
-
6
1/8
5.88
0.88
1.25
0.88
3.50
0.75
3/8
0.200
MM-20
MM-20
1057355
-
-
6
1/4
5.88
0.88
1.25
0.88
3.50
0.75
3/8
0.200
MM-320
MM-320
1057365
-
-
6
1/4
9.25
0.88
1.25
1.50
6.00
0.88
3/8
0.200
MM-310
MM-310
1057364
-
-
6
3/8
6.75
1.12
1.50
1.00
4.00
0.88
1/2
0.200
MM-330
MM-330
1057366
-
-
6
3/8
9.25
1.12
1.50
1.50
6.00
0.88
1/2
0.200
MM-350
MM-350
1057367
-
-
6
3/8
14.25
1.62
2.25
2.25
9.00
1.50
1
0.265
MM-360
MM-360
1057368
-
-
6
1/2
14.25
1.62
2.25
2.25
9.00
1.50
1
0.265
MM-110
MM-110
1057353
-
-
8
1/8
6.25
0.70
1.00
0.75
4.50
0.50
1/4
0.170
MM-70
MM-70
1057383
-
-
8
1/8
7.62
0.88
1.25
0.88
5.25
0.75
3/8
0.200
MM-30
MM-30
1057363
-
-
8
1/4
7.62
0.88
1.25
0.88
5.25
0.75
3/8
0.200
MM-420
MM-420
1057371
-
-
8
1/4
12.25
0.88
1.25
1.50
9.00
0.88
3/8
0.200
MM-440
MM-440
1057373
-
-
8
1/4
18.75
1.62
2.25
2.25
13.50
1.50
1
0.265
MM-410
MM-410
1057370
-
-
8
3/8
8.75
1.12
1.50
1.00
6.00
0.88
1/2
0.200
MM-430
MM-430
1057372
-
-
8
3/8
12.25
1.12
1.50
1.50
9.00
0.88
1/2
0.200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성