피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
TC-202 - Manual Hold Down Clamps - Vertical
Reid Supply
Clamps & Workholding
Manual Clamps & Accessories
Toggle Clamps & Accessories
Manual Hold Down Clamps
Vertical
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_g00000000/l2_g02000000/l3_g02090000/l4_g02090100/p060700/tc-202_asmtab.prj},{NB=TC-202-B},{PN=TC-202-B},{AMERSID=1102729},{APACID=-},{EMEAID=-},{MODELL=},{MN=},{MATERIALTYPE=Steel},{A=4.40},{B=1.13},{C=2.31},{D=0.50},{E=0.25},{HANDLETYPE=Vertical},{BARTYPE=Fixed},{BASETYPE=Straight},{PPATH=p060700_asm_dir/tc-202/202b_asmtpl.prj},{HIDDEN=No},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/manual-vertical-hold-down-clamps/tc-202-b}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIALTYPE
Material Type
ⁿ/ₐ
A
A Height
[인치]
B
B Arm Height
[인치]
C
C Arm Length
[인치]
D
D Hole Spacing
[인치]
E
E Hole Spacing
[인치]
HANDLETYPE
Handle Type
ⁿ/ₐ
BARTYPE
Bar Type
ⁿ/ₐ
BASETYPE
Base Type
ⁿ/ₐ
TC-202
TC-202
1102728
-
-
Steel
4.21
0.94
2.31
0.50
1.06
Vertical
Fixed
Flange
TC-202-T
TC-202-T
1102731
-
-
Steel
2.81
0.94
2.31
0.50
1.06
Tee
Fixed
Flange
TC-202-TU
TC-202-TU
1102732
-
-
Steel
2.81
0.94
2.69
0.50
1.06
Tee
U-Bar
Flange
TC-202-B
TC-202-B
1102729
-
-
Steel
4.40
1.13
2.31
0.50
0.25
Vertical
Fixed
Straight
TC-202-U
TC-202-U
1102733
-
-
Steel
4.21
0.94
2.73
0.50
1.06
Vertical
U-Bar
Flange
TC-202-UL
TC-202-UL
1102736
-
-
Steel
4.21
0.94
3.27
0.50
1.06
Vertical
U-Bar
Flange
TC-202-UB
TC-202-UB
1102734
-
-
Steel
4.40
1.13
2.73
0.50
0.25
Vertical
U-Bar
Straight
TC-202-SS
TC-202-SS
1102730
-
-
Stainless Steel
4.21
0.94
2.31
0.50
1.06
Vertical
Fixed
Flange
TC-202-USS
TC-202-USS
1102737
-
-
Stainless Steel
4.21
0.94
2.73
0.50
1.06
Vertical
U-Bar
Flange
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 810.1 BC - Toggle clamps, Type BC, U-bar version, with two flanged washe...
Elesa+Ganter
21.06.2024
TC-202 - Manual Hold Down Clamps - Vertical
Essentra Components
17.07.2014
TC-205-S - Manual Hold Down Clamps - Horizontal
Essentra Components
17.07.2014
TC-215-S - Manual Hold Down Clamps - Horizontal
Essentra Components
18.07.2014
TC-2002-S207 - Manual Hold Down Clamps - Vertical
Reid Supply
22.02.2022
TC-207-L - Manual Hold Down Clamps - Vertical
Reid Supply
22.02.2022
New form 2013 AE - Vertical series with folded base
Speedyblock
01.07.2024
RL-1402-P - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Reid Supply
28.01.2022
C-LD-101A - Economy Toggle Clamps Hold Down, Vertical Handle
Misumi
09.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성